TPE

TPE

TPE - INTELIGENTNO IN-LINE PUMPANJE

TPE pumpe nude izvanrednu efikasnost i niz inteligentnih funkcija. TPE pumpa kao IN-LINE pumpa je izuzetno energetski efikasna – iznad industrijskih standarda. Motor je u skladu sa IE5 klasom energetske efikasnosti.

Do 31.12.2017. nudimo 5-godišnju garanciju na TPE pumpe sa godinom proizvodnje 2017. (ponuda ne važi za potrošne delove)


Pored toga možete dobiti specijalni popust ukoliko pumpu nabavljate kao zamensku pumpu.*


*Za više informacija kontaktirajte vašeg Grundfos partnera ili Grundfos.

TPE

TPE

TPE pumpa je savršen izbor ukoliko vam treba in-line jednostepeno rešenje sa motorom koji predstavlja zadnju reč tehnike. TPE pumpe su u blok izradi i stoga su manje osetljive na nečistoće u pumpanoj tečnosti u poređenju sa pumpama sa mokrim rotorom. To čini rešenje pouzdanim i izuzetno robusnim.

Saznajte više o pumpama TP/TPE i TPE3

Brošuru možete pogledati ovde