Motori najbolje energetske efikasnosti

IE5

Grundfos motori dostigli svetski rejting

Da li želite da isprobate prednosti neverovatno energetski efikasne pumpe? Danas je to moguće sa novim Grundfos IE5 motorom.

Kao industrijski pionir, Grundfos sa ponosom predstavlja jedan od najefikasnijih motora na svetu, novi MGE sa IE5 motorima, koji nudi 10% uštede električne energije i do 25% smanjenja u vremenu otplate kontrolisanih E-pumpi u poređenju sa IE3 rešenjem.

Ostvarujući izuzetan nivo performansi, ovaj motor daleko prevazilazi IE3 zakonske regulative i zadovoljava najstrožije kriterijume IE5 - najviši nivo energetske efikasnosti za elektro motore.Svi Grundfos MGE motori - od 0,75 kW do 11 kW - zadovoljavaju IE5 status.

Tajna MGE motora visokih performansi leži u njihovim komponentama vrhunskog kvaliteta. Oni će se prilagoditi okolnom sistemu, a povezani sa visokoefikasnim IE5 motorima će značajno smanjiti potrošnju električne energije.

IE5 motor sa integrisanim frekventnim regulatorom spaja Grundfos iskustvo kao proizvođača pumpi  i namenski softver. Ova kombinacija pumpi i prilagođenog softvera optimizuje performanse sistema za bilo koju tačku opterećenja, dajući nenadmašno smanjenje potrošnje električne energije. 

Pogledajte više o Grundfos IE5 motorima ovde  

Široka ponuda pumpi za građevinske objekte, industriju i tretman voda.

TPE
CME
CRE
NKE
Webinar

 

Bliže pogledajte efikasnost IE5 motora i kakav značaj ova činjenica ima za vas

Pogledajte webinar i proverite kako novi Grundfos MGE motori mogu ubrzati uštedu električne energije i optimizovati vaše poslovanje.

Find energy efficient motor

NAĐITE IDEALAN ENERGETSKI EFIKASAN MOTOR

Pronađite sve pumpe koje idu sa MGE-motorom i povećajte uštedu električne energije  

Pronađite ovde

Find energy efficient motor

IE5 MOTORI U GRAĐEVINARSTVU

Zavirite dublje u prednosti HVAC energetski efikasnih pumpi

Saznajte više  

Explore the many benefits of MGE motors

POGLEDAJTE PREDNOSTI IE5 MOTORA  

Saznajte više o Grundfos IE5 motorima i šta mogu učiniti za vas u poređenju sa standardnim motorima

Preuzmite ovde  

Find energy efficient motor

IE5 MOTORI U INDUSTRIJI

Pogledajte prednosti energetski efikasnih pumpi za nadzor temperature, kotlova i ostalih sistema  

Saznajte više