Idealan pritisak vode

Grundfos SCALA2

Idealan pritisak vode

Napokon sva voda koja Vam je potrebna - kada je to i potrebno.

Ako čitate ovaj tekst, verovatno ste se suočili sa problemom vezanim za pritisak vode. Sada možete da uradite nešto povodom toga. Predstavljamo Vam SCALA2 - naša sve u jednom pumpa koja obezbeđuje idealan pritisak vode na svim slavinama Vašeg doma.

Zašto je pritisak vode nizak?

Nizak ili promenljiv pritisak vode u privatnim kućama je veoma česta pojava. To Vam je poznato kao slab mlaz vode tokom tuširanja, kapljanje vode na slavini ili otežano zalivanje bašte. Nizak pritisak vode može biti izazvan niskim pritiskom u gradskoj vodovodnoj mreži, udarnim periodom u sistemu ili Vašim korišćenjen vode npr. ukoliko više točećih mesta radi u isto vreme. U svakom slučaju, rezultat je isti: Smanjena udobnost u Vašem domu.

Upoznajte SCALA2: Idealan pritisak vode u domaćinstvu

Bez obzira šta dovodi do niskog pritiska vode, imamo rešenje: Naša nova SCALA2 pumpa za povišenje pritiska je dizajnirana tako da obezbeđuje idealan pritisak vode na svim točećim mestima u svakom trenutku - čak i kada istovrmeno rade tuš u kupatilu, slavina u kuhinji i Vaš auto se napolju pere.

Ključ idealnog pritiska vode: Pametni nadzor pumpe

SCALA2 je opremljena sa inteligentnom kontrolom pumpe, što znači da se pritisak vode u slavinama stalno prati. Ako integrisani senzor detektuje nešto nelogično odmah šalje poruku pumpi da poveća pritisak vode na željeni nivo. To se dešava tako brzo da nećete primetiti ništa - samo stabilan priliv vode.

Kompaktna i tiha

U SCALA2,  sve komponente su upakovane u jednu kompaktnu celinu. Bez žica i malih dimenzija idealna je za Vaš dom. Jedna od komponenti je super-tihi-motor za hlađenje, što čini SCALA2 jedim od najtiših uređaja na tržištu. Ima isti nivo zvuka kao moderna mašina za pranje posuđa.

Više detalja o SCALA2 možete naći ovde

Zašto izabrati SCALA2?

  • Idealan pritisak vode: Na svim točećim mestima – u svakom trenutku
  • Pristupačna: Kvalitetan proizvod po pristupačnoj ceni
  • Nizak nivo buke: Tiha je kao moderna mašina za pranje posuđa
  • Kompaktan dizajn: Može da stane ispod sudopere
  • Sve u jednom: Jednostavna za montažu
  • Pouzdan rad: Testirano na kvalitet, niski troškovi održavanja
grundfos_scala2_perfect-water-pressure_750x536_will-it-fit-my-home

Da li SCALA2 odgovara i meni?

  • Da li Vaš dom ima 3 sprata ili manje?
  • Da li Vaš dom ima 8 točećih mesta ili manje?

Ako je Vaš odgovor na oba pitanja ‘DA’, onda će SCALA2  obezbediti idealan pritisak vode u Vašem domu.

Ako je Vaš odgovor ‘NE’ informišite se o našim drugim pumpama za povišenje pritiska ovde.