Delhaize Serbia

Overview_TEXT

Pregled

Uvod, situacija:

Delhaize Distributivni Centar se nalazi u blizini Novog Sada i prostire na površini od 85000 m2. Predstavlja investiciju belgijske kompanije Delhaize  čija je vrednost 70 miliona Eur-a.  Predviđeno je da to bude centar za distribuciju ka svim Delhaize objektima na području Balkana.
U trenutku realizacije, to je bio najveći projekat u Srbiji.

 

Grundfos rešenje:

Zahvaljujući stalnoj prisutnosti na terenu i podršci izvođačima i podizvođačima Grundfos je izbaran za full-line dobavljača.
Kvalitet proizvoda i ponuđenih usluga doprineli su zadovoljstvu klijenta što se dalje odrazilo i na potpisivanje Ugovora o održavanju.

 

 Instalirane pumpe:

  • 1 kom  FIRE NKF Električni motor
  • 1 kom  FIRE NKF Diesel motor
  • 2 kom CR
  • 2 kom FIRE HSEF 8-20G - Diesel motor
  • 1 kom Control JFA
  • 6 kom UPS Series 100
  • 4 kom UPS Series 200
  • 4 kom TPED Series 2000     
  • 9 kom MAGNA3 D
  • 4 kom Hydro Multi-E
  • 6 kom TPE Series 1000
  • 2 kom Control MPC-E 3x22.0kW
  • 6 pcs TPE Series 2000
  • 4 kom Magna3
  • 1 kom  Magna1
  • 2 kom TP

Tema:

Grundfos BS referenca

Lokacija:

Novi Sad

Firma:

Delhaize Serbia

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Kontakt

Ako Vam je potrebno slično rešenje, kontaktirajte nas za dalje informacije.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs

Kontakt

Ako Vam je potrebno slično rešenje, kontaktirajte nas za dalje informacije.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs