ALPHA3 sistem

Pogledajte koliko je jednostavno

Ispravnim hidrauličkim balansiranjem vaš kupac može smanjiti godišnje troškove za grejanje i do 20% - i sve to za samo sat ili dva uz novi ALPHA3 sistem. Pogledajte uputstva korak po korak.

Preuzmite aplikaciju za lakše balansiranje

Preuzimanje Grundfos GO Balance aplikacije za ALPHA3 pumpu je prvi korak ukoliko želite da balansirate sistem brzo i jednostavno. Imajte na umu da vam je neophodan ALPHA čitač da biste koristili GO Balance aplikaciju.

Preuzmite aplikaciju za iOS ovde: App Store

Preuzmite aplikaciju za Android ovde: Google Play

ALPHA3

Prikupljajte bodove i osvojite nagrade uz ALPHA3

Odabirom nove ALPHA3 pumpe ne samo da ćete uštediti vreme pri balansiranju - nego možete osvojiti i neke od nagrada u našem programu.

Želim da učestvujem

Saznajte tehničke detalje

Preuzmite brošuru za ALPHA3 sistem ako želite da saznate tehničke podatke i upoznate se sa svim prednostima - od jednostavne instalacije do najbolje energetske efikasnosti.

Preuzmite ovde

Jeste li Vi najbolji instalater u gradu?

Možete li balansirati sistem grejanja brže nego Vaš kolega? Pokažite ko je najbolji i najbrži u postavljanju ALPHA3 sistema.

Proverite termine takmičenja

ALPHA3 sistem dovodi kupce

Uz naš novi sistem možete smanjiti godišnje troškove za grejanje i do 20%.

Pomozite mi da ga prodam