Najbolji instalater

Gde mogu pogledati i dobiti najnovije informacije o Grundfos proizvodima?

Kako jednostavno i lako balansirati sistem grejanja? Kako postići idealan pritisak na svim točećim mestima sa novom SCALA2 pumpom?  

PRIJAVITE SE NA PREZENTACIJE

Gde mogu probati?

DatumMestoDistributer
28.08.2017.
Etno selo Moravski konaci od 10:30h do 15h
Etaž     
31.08.2017.PJ Novi Sad od 10h do 13h
Energy Net
05.09.2017.Pj Krnjača od 10h do 13h
Energy Net
06.09.2017.Restoran Institucija - Bežanijska kosa od 12h do 16hGroup Protem
07.09.2017.PJ Smederevo od 10h do 13h
Energy Net
12.09.2017.SkopljeVentil Trade
14 i 15.09.2017   Otvorena vrataEnergosistem, Skoplje

Unesite svoju lokaciju i možete videti koji je naš distributer najbliže Vama a ujedno organizuje takmičenje u instalaciji ALPHA3 sistema.

Pronađite najbližu lokaciju

A uz pomoć sledećeg linka se možete prijaviti na svaki od navedenih događaja:

PRIJAVA NA PREZENTACIJE