Toplotne pumpe

Pregled

Pregled

Lider u obnovljivoj energiji
Grundfos je lider u hidrauličnim rešenjima koja se koriste u obnovljivim i održivim sistemima toplotnih pumpi. Mi vam pomažemo u razvoju i optimizaciji efikasnih toplotnih pumpi koje smanjuju utiecaj na okolinu deleći našu stručnost i usko surađujući s vama kroz procese dizajniranja i proizvodnje.

Uštedite energiju, uštedite novac
Naši proizvodi su optimizovani za rad toplotnih pumpi da bi izašli u susret zahtevima visokih performansi i maloj potrošnji energije. To znači da možete da smanjite godišnju potrošnju električne energije vaših toplotnih pumpi, čime vaši kupci štede i energiju i novac. Tu je i širok asortiman proizvoda koji je testiran u real-life uslovima koji jasno pokazuje da je Grundfos tehnologija pumpi najbolja.

Rešenja

Dodavanje vrednosti sa Grundfos tehnologijom

Komercijalna perspektiva

  • Ekspertska i razvojna podrška
  • Fokus je na inovativnim, energetski efikasnim i održivim rešenjima
  • Širok proizvodni portfolio za toplotne pumpe
  • Standardne i pumpe po porudžbini i hidraulički sistemi
  • Energetski optimizovane pumpe za aplikacije toplotnih pumpi (topla i hladna voda)
  • Dugovečnost i u ekstremnim uslovima

Tehnička perspektiva

  • Ušteda energije i do 70% u poređenju sa konvencionalnim pumpama
  • Visoke performanse i velika pouzdanost u svim uslovima
  • Testirane pod simuliranim geotermalnim uslovima i u aplikacijama real-life toplotnih pumpi u pogledu supstance, temperature, frekvencije uključivanje/isključivanja itd.
  • Dugotrajni materijali otporni na koroziju
  • Pogodni za pumpanje voda-glikol i drugih specijalnih medijuma
  • Dodatne funkcije kao što je odzračivanje, preklopni ventil ili naizmenične veze

Idite u HVAC OEM centar

Uvid
Novosti
Kontakt
Prodaja

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Servis

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs