Na ovoj listi proizvoda pronađite upravo ono što tražite.
Dodatna oprema
Mešalice i aktivatori protoka za mešanje i držanje medija u suspenziji
Cirkulacione pumpe
ALPHA su visokoefikasne cirkulacione pumpe sa promenjivom brzinom namenjene za grejanje, klimatizaciju i sisteme tople vode za domaćinstvo. Pumpe s...
ALPHA Reader je mobilni proizvod za hidrauličko balansiranje radijatora u kombinaciji sa ALPHA2 i pametnim telefonom putem Bluetooth-a sa Grundfos ...
Potopne pumpe za otpadne vode
AP pumpe su dizajnirane za pumpanje otpadnih voda, voda koja sadrže mulj, podzemnih voda i kanalizacije. APG su opremljene sistemom sekača za mleve...
Pumpe sa zaštitom
Moduli za povišenje pritiska
Horizontalne višestepene pumpe
Novi Grundfos BMSX sistem pumpi ima jedinstven dizajn posvećen desalinizaciji morske i bočate vode.
Komunikacioni interfejsi
Višestepena pumpa sa kratkom spojnicom
CM, CME su pouzdane, tihe i kompaktne horizontalne pumpe sa usisom na kraju. Modularni dizajn pumpe olakšava izradu prilagođenih rešenja. Pumpe su ...
Set za povišenje pritiska
CMB, CMBE su kompaktni busteri namenjeni za vodosnabdevanje u domaćinstvu i lakoj poslovnoj primeni. Modularni dizajn pumpe olakšava izradu prilago...
CM/CME su pouzdane, tihe i kompaktne horizontalne end-suction pumpe. Njihov modularni dizajn omogućava prilagođena rešenja. CM/CME pumpe su dostupn...
CONLIFT1 su pumpe za uklanjanje kondenzata pogodne za pumpanje kondenzata prikupljenog ispod nivoa kanalizacije ili koji ne može da teče u kanaliza...
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Pump controller designed for control and monitoring of up to six pumps in parallel.
Inline višestepene pumpe
Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa sa usisnim i ispusnim otvorima na istom nivou.
Vertikalne višestepene pumpe sa MGE motorom
Vertikalne višestepene pumpe sa Obnovljivim MGEFlex motorom
Designed for monitoring and control of SQFlex submersible pumps in solar applications.
Control units designed for level control, monitoring and protection of waste water and bore hole applications. For integration in to cabinets.
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE is a complete range of external frequency converters designed for speed control of a wide range of Grundfos pumps.
Pribor
Membranske pumpe
Digitalne dozing pumpe za visoko precizno doziranje hemikalija, omogućavajući naprednu kontrolu procesa i integraciju sa sistemom kontrole.
Potapajuće Grundfos drenažne pumpe (DP) pokrivaju opseg motora od 0,9-2,6 kW. Pumpe su opremljene poluotvorenim višekrilnim radnim kolom sposobnim ...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dire...
Grundfos DPK drenažne pumpe su dizajnirane sa zatvorenim, poluotvorenim ili SuperVortex, radnim kolom slobodnog protoka za upotrebu u mnogim građev...
Potopljeni motori
Standardni motori
Pumpe za odvodnjavanje
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Pumpe za otpadne vode
New products
COMFORT su energetski efikasne recirkulacione pumpe za toplu vodu namenjene za jedno- i dvoporodične kuće. Pumpe su pogodne za vodu za piće zbog ku...
Grundfos Connect je ključ u ruke sistem zasnovan na internetu, koji vam daje efikasnu i isplativu alternativu skupljim SCADA sistemima.
Grundfos daljinsko upravljanje je praćenje bazirano na internetu/GPRS-u, sistem kontrole i izveštaja za pumpne instalacije. Lak pristup podacima i ...
Naš intuitivni alat za mobilnu kontrolu pumpe koji vam pruža trenutne podatke o pumpi, dizajniran da vam uštedi vreme i trud.
Naš intiutivni alat za mobilnu kontrolu pumpe koji vam pruža trenutne podatke o pumpi, dizajniran da vam uštedi vreme i trud.
Grundfos Pump Audit je konsultantski servis koje će vam, u nekoliko koraka, obezbediti podatke o efikasnosti rada vaše pumpe.
The Hydro EN pump set is designed in compliance to EN 12845 standard for operation with clean fresh water in automatic sprinkler systems, hydrant n...
Gotovi sistemi za povišenje pritiska
Hydro Solo-E je potpuno optimizovan sistem za povišenje pritiska namenjen za sisteme u kojima je ključno održavati konstantan pritisak. Sadrži kont...
On/Off controls
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Mlazne pumpe su samousisne jednostepene centrifugalne pumpe. Pumpe su namenjene za razne primmene u bašti i domaćinstvu, uključujući vodosnabdevanj...
Mlazni busteri su samousisne, jednostepene centrifugalne pumpe sa rezervoarom pod pritiskom. Busteri su namenjeni za razne primene u bašti i domaći...
Pumpe za drenažu
KPL propelerska pumpa sa aksijalnim protokom je konstruisana za visok protok pri niskom naporu.
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Cirkulacione pumpe sa elektronskom regulacijom
Asortiman Grundfos mehaničkih pumpi je serija izuzetno jakih pumpi za primene koje zahtevaju pouzdano doziranje i mogućnosti visokog pritiska. Meh...
Jedinice za merenje i kontrolu procesa doziranja
Standardni motori sa kontrolom brzine
Grundfos MIXIT je sve-u-jednom hidraulički krug sa mešanjem sa fleksibilnim opcijama i funkcijama dizajniranim da zadovolje sve potrebe sistema gre...
Motor Protection for motor and pumps.
Potopljeni motori za SQ pumpe
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Potopljeni motori za SQFlex pumpe
Potopne pumpe
Vertikalne, višestepene centrifugalne i zavojne pumpe, za ugradnju u rezervoare
Pumpa sa bočnim usisom za mašinske alate
Jednostepena pumpa sa krajem usisa sa poluotvorenim radnim kolom
MULTILIFT su kompaktne podizne stanice za sakupljanje i odlaganje otpadnih voda u jednom, prethodno montiranom paketu unutar zgrada. MULTILIFT stan...
Jednostepena pumpa sa kratkom spojnicom i bočnim usisom
Pumpe sa kratkom spojnicom i bočnim usisom u skladu sa EN 733
Pumpe sa kratkom spojnicom i bočnim usisom u skladu sa ISO 2858
Jednostepena pumpa sa dugom spojnicom i bočnim usisom
Pumpe sa dugom spojnicom i bočnim usisom u skladu sa EN 733
Pumpe sa dugom spojnicom i bočnim usisom u skladu da ISO 2858
NS je izdržljiva centrifugalna pumpa namenjena za dizanje vode u kućnim, industrijskim i poljoprivrednim instalacijama. NS je dostupna i kao pumpa ...
Upravljači pritiska su inteligentni vodovodi koji omogućavaju automatsku kontrolu pumpi u kućnim vodovodima i sistemima za povišenje pritiska. Jedi...
Minimizujte troškove i osigurajte doživotnu efikasnost pumpe. Pregled opreme vam daje uvid u osnovnu instalaciju i preporuke za poboljšanja.
Pribor za dozirne pumpe
Električni pribor za proizvode kompanije Grundfos
Mehanička dodatna oprema za Grundfos proizvode
Besplatna, neobavezujuća analiza vaših trenutnih performansi koja će vam pomoći da pronađete potencijalne uštede energije u svojim pumpama.
Grundfos prefabrikovane pumpne stanice su dizajnirane za sakupljanje i pumpanje drenažnih voda, kišnice ili otpadnih voda. Dimenzionišite i konfigu...
Maksimalno povećajte performanse i efikasnost vašeg sistema pumpi pomoću naprednih usluga puštanja u rad od obučenih stručnjaka.
GT rezervoari pod pritiskom su rezervoari dugog veka pogodni za kontrolu pritiska u kućnoj poslovnoj i industrijskoj primeni za sisteme hladne vode...
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dire...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct con...
S pumpe sa radnim kolom i kanalom za slobodni protok posebno su dizajnirane za pumpanje kanalizacionih i otpadnih voda u širokom spektru komunalnih...
Potopne pumpe za podzemnu vodu
SB, SBA su potapajući višestepeni busteri koji nude jednostavnu instalaciju utakni i pumpaj i pouzdan rad za kućnu primenu. Pumpe osiguravaju bešum...
SCALA su sveobuhvatni integrisani samousisni busteri namenjeni za kućnu upotrebu. Busteri osiguravaju stalno snabdevanje čistom vodom za domaćinsta...
Fekalne pumpe
Potapajuće i suvo instalirane Grundfos SE/SL kanalizacione pumpe (9-30 kW) su opremljene sa: S-tube® (SE/SE1/SE2 i SL/SL1/SL2) ili SuperVortex radn...
Potopljene i suvo instalirane Grundfos SE/SL pumpe serije 56 su opremljene otvorenim S-tube® (SE i SL) radnim kolom. Pumpe su dizajnirane za sve vr...
Pumpe sa sekačima
Grupni program merenja i proizvoda sa prekidačima. Transduktori, senzori, plovci, prekidači, brojila, predajnici, sonde i pripadajući kontroleri. ...
Hlor, Hlor Dioksid, Elektorohlorifikacija
Potapajuće Grundfos SL kanalizacione pumpe (1,1-11 kW) su opremljene sa S-tube® (SL1) ili SuperVortex radnim kolom (SLV). Slobodni prolaz kroz pump...
Sensor Module SM113 designed to interface with pump sensors and communicate via powerline to IO 113 with communication.
Solarni moduli generišu fotonaponsku energiju i napajaju jednosmernu električnu energiju od sunčevog zračenja do SQFlex, MGFlex i RSI.
SOLOLIFT2 je mala, kompaktna, automatska podizna stanica spremna za ugradnju sa integrisanim snažnim sistemima rezača. Podizna stanica je pogodna z...
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in ...
Grundfos SQ pumpe su kompaktne potopljene pumpe, dizajnirane za snabdevanje podzemnim vodama u domaćinstvima za privatna stanovanja, male vodovode...
Potopljene pumpe sa motorom promenljive brzine
Potopljene pumpe
Transmitter applicable in systems requiring hydrostatic level measurements. Select according to needs. Variants suitable for waste water, drinking ...
Pustite nas da se brinemo za vaš sistem pumpi, a vi se posvetite poslovanju.
Inline jednostepene pumpe
Jednostepene in-line pumpe
UNILIFT AP su potapajuće pumpe za otpadnu vodu pogodne za privremenu i trajnu samostojeću instalaciju. UNILIFT AP pumpe su pogodne za ugradnju na a...
UNILIFT CC je jednostepena potapajuća pumpa namenjena za pumpanje čiste, neagresivne vode i sive vode do nivoa vode od 3 mm. Ima dvostruki izlaz, š...
UNILIFT KP je kompaktna potapajuća pumpa od nerđajućeg čelika namenjena za pumpanje neagresivne vode i sive vode. Može se koristiti kao prenosna je...
Uno-, Duolift su sistemi sa jednom i dve pumpe pogodni za sakupljanje i pumpanje otpadne vode iz podruma gde se ne mogu odvesti direktno u kanaliza...
UPA je kompaktna visokoefikasna in-line buster pumpa za domaćinstvo namenjena za stambene objekte. UPA povećava pritisak vode do potrebnog nivoa na...
UP, UPS serija 200 su cirkulacione pumpe sa jednom i tri brzine namenjene za kućne i poslovne sisteme za grejanje. Dostupne su sa različitim materi...
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct ...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contact...