Digitalno doziranje, DDI dozirne pumpe

Pregled

Pregled

Grundfos DDI pumpe pružaju digitalno doziranje u rasponu od 75 ml/h do 150 l/h sa stvarnim podešavanjem protoka. Integrisana mikro-elektronika visokih performansi i inovativna tehnologija regulacije brzine pogona pružaju precizno i neprekidno doziranje čime se garantuje dosledno mešanje medija i kvalitet procesa. Stopa doziranja jednostavno se unosi u litrima po času, a pumpa brine o svemu ostalom.

Digitalno doziranje

Upotrebom koračnog motora/EC pogona podešava se kontrola brzine radnog hoda i čini se krajnje preciznim. Trajanje svakog potisnog hoda zavisi od postavke protoka. Vreme usisnog hoda uvek ostaje konstantno, ali može biti produženo pomoću funkcije protiv kavitacije i time prilagođeno relevantnim potrebama. Na ovaj način usis se uvek vrši sa punom zapreminom hoda. Time se postiže kontinuirano doziranje i smanjuje se pulsiranje u sistemu za doziranje, što su važni faktori za obezbeđivanje besprekornog pumpanja medija koji ne sadrže gasove i kod instalacija u kojima su potrebne duže usisne linije.

Isplativo doziranje

Zahvaljujući DDI-ju energetski troškovi su rekordno niski i to zbog napredne tehnologije EC motora. Zagarantovana je i maksimalna efikasnost čak i kod protoka od 150 l/h

Zbog visoke preciznosti ponavljanja od +/- 1.5 % u čitavom rasponu podešavanja, DDI pumpe smanjuju potrošnju hemikalija preciznim doziranjem potrebne količine.

Visoka fleksibilnost

Konstrukcija je prilično jedinstvena – motor, prenosni mehanizam i glave za doziranje u dve veličine jesu sve što je potrebno za kompletiranje pumpe. Radikalnim smanjenjem varijanti broj potrebnih rezervnih delova sveden je na minimum, što je važna ekonomska pogodnost za korisnika.

Zbog jednostavnog ulaza i nadzora stope doziranja u l/h, uz savršenu kalibraciju, dobija se jedinstven nivo lakoće upravljanja i preciznosti. DDI pumpa je manja i tiša od konvencionalnih pumpi za doziranje sličnog kapaciteta. Elementi za kontrolu i prikaz vrednosti nalaze se ili sa strane pumpe ili njenom zadnjem delu. Širok raspon kontrolnih funkcija za podešavanje primene, npr. ručno, signal kontakta, analogni signal, kontrola grupe i kontrola vremena.

Rad sa medijima velike viskoznosti - do 2600 mPa s

Tehnologija digitalnog doziranja omogućava regulaciju brzine usisnog hoda kako bi se izbegla kavitacija prilikom rada s medijima velike viskoznosti. Dostupne su dve brzine usisavanja.

Opcioni monitor protoka

Monitor protoka, koji je napravljen za DDI pumpe, apsolutno je pouzdan u otkrivanju nepravilnog doziranja kako na usisnoj tako i na potisnoj strani, i šalje poruku odmah po otkrivanju greške. FM takođe pruža pametno dijagnostikovanje grešaka i digitalni nadzor prekomernog pritiska. Jednostavno izvršite digitalni unos maksimalne vrednosti protivpritiska i ako on bude premašen, pumpa će se isključiti.

Komunikaciona mreža

Dostupna sa Profibus interfejsom za dostavljanje podataka o učinku i informacija o statusu radi kontrole kvaliteta, preventivnog održavanja i budućih referenci.

Procesi:

Doziranje biocida i hemikalija, maziva za podmazivanje trake konvejera, raznih vrsta kiselina, lužina, sredstava za flokulaciju i koagulaciju, katjonskih i anjonskih polimera različite viskoznosti, sredstava protiv taloženja i dezinfekcionih sredstava, CIP aplikacija

Oblasti primene

  • Proizvodnja papira
  • Industrija hrane i pića
  • Prerada vode u industrijskim procesima i tretiranje otpadnih voda
  • Tretiranje vode za piće

Prednosti:

  • Visoka preciznost i lakoća upotrebe
  • Fleksibilnost Prilagodljivost
  • Mogućnost rada s medijima velike viskoznosti
  • Veliki odnos između min. i maks. opsega merenja, i funkcionalnosti omogućavaju širok spektar primene
  • Kontrola protoka
  • Dupla PTFE membrana
  • Otkrivanje curenja membrane

 

Brošure

Brošure

 

Pročistite svoje poslovanje

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Doziranje i dezinfekcija

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Prodajno odeljenje

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Centar za usluge

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?