DMX mehanička membranska dozirna pumpa

Pregled

Pregled

Opšte

Asortiman Grundfos DMX je dokazao svoju vrednost u aplikacijama za doziranje širom sveta. Sa svojim robustnim dizajnom zasnovanim na dijafragmi i visokokvalitetnim motorima, DMX pumpe zahtevaju minimalno održavanje i predstavljaju najbolji izbor za mnoge aplikacije za doziranje. DMX asortiman je veoma mnogostran: on pokriva širok opseg protoka i nudi glave za doziranje raznih veličina, materijale i pribor.

Tačno doziranje - sve vreme

Dizajn sa dijafragmom omogućuje da je varijacija protoka ispod ± 1.5 % i da je devijacija linearnosti sve vreme ispod 4 %. To omogućuje veoma precizno doziranje vaših hemikalija – koliko je god neophodno, što je moguće manje.

Glatko i niskopulsirajuće doziranje

DMX serija kombinuje sofisticiranu tehnologiju pogona i kinematiku prenosa da bi se obezbedilo glatko i niskopulsirajuće doziranje bez vrhova u pritisku. To znači manje stresa za sve sistemske komponente, kao što su creva i ventili, i omogućuje duže intervale servisiranja za celi sistem.

Motori koji odgovaraju potrebama aplikacije

Za aplikacije sa specifičnim zahtevima motora, mnogostrani DMH asortiman nudi motore visokog kvaliteta za 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (sa Varijabilnim Frekventnim Pogonom VFD (Variable Frequency Drive VFD)), kao EX klasifikovane ili ATEX-sertifikovane motore, ukoliko je neophodno.

Savršeni izbor materijala - za kućišta i pokvašene delove

Manji DMX modeli imaju plastično kućište koje je otporno na hemikalije i svu zaštitu neophodnu za mnoštvo aplikacija. Veći modeli imaju robustno kućište od livenog aluminijuma sa epoksalnim slojem da bi se udovoljilo svim potrebama aplikacija. Troškovi ulaganja i tekući troškovi za rezervne delove ostaju mali tokom godina: Širok izbor materijala za glave za doziranje, ventile i pribor, omogućuju tačan izbor neophodnog stepena hemijskog otpora. Svi pokvašeni delovi treba da budu otporni na hemikalije koje se koriste. Dijafragma je načinjena od NBR-a i presvučena je PTFE-om.

Kompaktni dizajn - štedi novac i prostor

DMX pumpe su na raspolaganju u 12 različitih veličina glava za doziranje. Pažljivo dizajniranje ih je sve sačuvalo veoma kompaktnima. To štedi troškove materijala i omogućuje postavljanje nekoliko pumpi jedne do druge u skučenom prostoru. Verzije sa dvostrukom glavom (DMX modeli 226 i 227) nude veoma jeftin način za uštedu mesta ili za doziranje dve različite hemikalije. Ekstra kapacitet koji nude verzije sa dve glave mogu takođe da se koriste za dobijanje većeg protoka jedne vrste hemikalije.

Pribor omogućuje savršen rad celokupnog sistema

Veliki izbor opreme je posebno dizajniran da bi se DMX seriji pomoglo u optimiziranju performansi: AR kontrolna elektronika (kontaktna kontrola signala sa funkcijom množioca i delioca, 4-20 mA kontrola ili kontrola hoda frekvencije preko displeja ili tastature, nizak nivo/prazan signal), integrisani sigurnosni ventil, kontrolor doziranja, otkrivanje curenja dijafragme, servo motor za automatsko podešavanje dužine hoda, PTC motori sa Varijabilnim Pogonom Frekvencije (Variable Frequency Drive (VFD)). Takođe nudimo sistemske kompnente kao što su ventili za nabijanje pritiska i amortizeri pulsiranja.

Aplikacije

Dezinfekcija, koagulacija, flokulacija, precipitacija, itd. u:

  • Tretiranje vode za piće
  • Tretman otpadnih voda
  • Industrija celuloze i papira
  • Tekstilna industrija
  • Tretiranje vode za čišćenje
  • Industrija hrane i pića, mlekare
  • Vodeno tretiranje rashladnih tornjeva
  • Vodeno tretiranje napajanja bojlera sa malim pritiskom

Prednosti

  • Tačno doziranje - sve vreme
  • Glatko i niskopulsirajuće doziranje
  • Kompaktni dizajn - štedi novac i prostor
Brošure

Brošure

 

Pumpa za doziranje, DMX - brošura proizvoda

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Pumpe za doziranje - DMX - brošura proizvoda

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

DMX pumpe za doziranje sa mehaničkom dijafragmom

DMX mechanical diaphragm dosing pumps (Leaflet)

The Grundfos DMX range has proven its worth in dosing applications worldwide. With their robust diaphragm-based design and their high-quality motors DMX pumps require minimum maintenance and are best choice for many dosing applications. The DMX range is highly versatile. : it covers a wide flow range and offers a variety of dosing head sizes, materials and accessories.

Grundfosliterature-34394.pdf (408 KB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Prodajno odeljenje

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Centar za usluge

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?