LC-LCD - kontroler nivoa za prepumpne stanice otpadnih voda

Pregled

Pregled

Najčešće se primenjuju u jamama s jednom (LC) pumpom ili dve (LCD) pumpe u komercijalnim objektima, privatnim kućama i gradskim kanalizacionim sistemima.

Svi LC/LCD regulatori imaju kontrolnu tablu s prekidačima i zaštitnom opremom. Posebno su konstruisani za sisteme u kojima se nalaze Grundfos pumpe, čime se garantuje savršeno uklapanje.

Tri serije – šest verzija
Asortiman Grundfos LC/LCD regulatora nivoa sastoji se od tri serije sa ukupno šest verzija:

  • Regulatori nivoa LC/LCD 107 kojima se upravlja pomoću zvona za određivanje nivoa
  • Regulatori nivoa LC/LCD 108 kojima se upravlja pomoću plutajućih prekidača
  • Regulatori nivoa LC/LCD 110 kojima se upravlja pomoću elektroda.

Svi su odlično rešenje za upotrebu sa direktnim, linijskim motorima snage 11 kW. U proizvode iz LC/LCD asortimana mogu biti ugrađeni i pokretači spojeni u trougao kada je potrebno koristiti veće motore, snage do 30 kW.

Za seriju LC/LCD dostupan je i širok spektar dodatne opreme, uključujući i opciju sa SMS modemom. Kada se aktivira alarm, SMS modem šalje tekstualnu poruku na vaš mobilni telefon. Podatke o radu svake pumpe, na primer broj radnih sati i pokretanja, možete dobiti na svoj mobilni telefon jednostavnim slanjem SMS poruke regulatoru.

Primena

Grundfos kontrole nivoa (LC/LCD) služe za transfer otpadnih voda iz jame za otpadne vode.

Mogu da se koriste za umrežavanje pumpnih stanica i vodovodnih pumpnih stanica koje imaju od jednu ili dve pumpe.

Takođe mogu da se koriste za komercijalne zgrade i gradske sisteme.

Karakteristike i prednosti

  • Gotova rešenja za pumpe snage do 30 kW
  • Efikasne i pouzdane kontrolne funkcije
  • Osnovna kontrola za osnovne potrebe, jednostavna za upotrebu
  • Jednostavno puštanje u rad i održavanje.

Mnoštvo opcija:  

  • Ex barijera
  • Brojač sati i pokretanja
  • Lokalno praćenje: signalna truba/lampica
  • Daljinsko praćenje: SMS modul.

Prednosti

  • Automatska promena pumpe (alternacija)
  • Automatski probni rad nakon dugog perioda neaktivnosti
  • Zaštita od vodenog udara
Brošure

Brošure

 

LC-LCD – brošura o proizvodu

LC/LCD Controllers (Product brochure)

Safe and reliable level control

Grundfosliterature-1665550.pdf (412 KB)

LC-LCD – brošura o proizvodu

LC/LCD ranges - level controllers (Product brochure)

LC 107, LCD 107, LC 108, LCD 108, LC 110, LCD 110

Grundfosliterature-3066175.pdf (1 MB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

Gde kupiti?

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs