MULTILIFT – prepumpne stanice za prikupljanje i odvod otpadnih voda

Pregled

Pregled

Crpne stanice MULTILIFT su kompletni sistemi predviđeni za pumpanje otpadnih voda koje se nalaze ispod nivoa odvoda u objektima svih veličina, čime se omogućava da voda lako dospe u odvodni sistem. Ove stanice se sastoje od pumpi, rezervoara i regulatora što doprinosi lakoj ugradnji i minimalnim troškovima.

Ove crpne stanice pružaju jednostavna rešenja za složene probleme.

Veličina MULTILIFT uređaja varira od malih MSS uređaja za kuću u kojoj živi jedna porodica pa do velikih MD1 uređaja za velike zgrade. Bez obzira na veličinu, MULTILIFT uređaji su predviđeni za kompaktnu, jednostavnu i diskretnu ugradnju.

U ponudi su razni modeli ovih crpnih stanica, od malih uređaja s jednim izvorom do dvostrukih pumpnih sistema, s rezervoarom kapaciteta od 66 litara pa do 1,350 litara.

Primena

Crpna stanica prikuplja otpadne vode koje se nalaze ispod nivoa odvoda u objektu i prebacuje ih u odvodni sistem. Takođe onemogućava vraćanje vode ako je nivo vode u odvodu visok.
Za kuće u kojima živi jedna porodica i vikendice treba koristiti MULTILIFT MSS ili M. Kuće u kojima živi nekoliko porodica i komercijalne ili javne zgrade bilo koje vrste uvek iziskuju dvostruki pumpni sistem; treba izabrati MULTILIFT MD, MLD ili MD1/MDV.

Karakteristike i prednosti

  • Za svaku veličinu rezervoara (M, MD, MLD) dostupno je čak do pet veličina motora
  • Unapred sastavljeni uređaji imaju nepovratni ventil (MSS, M, MD, MLD)
  • Manja težina podrazumeva lakše rukovanje i ugradnju (MSS, M, MD, MLD)
  • Mikroprocesor jednostavan za upotrebu sa zadatim vrednostima za dva nivoa (MSS, M, MD)
  • Dve prilagodljive visine usisa u jednom sistemu (MSS, M, MD)
  • Pouzdana kontrola mikroprocesora uvek je u toku sa radnom situacijom
  • Visokokvalitetni senzor pritiska bez kontakta sa otpadnim vodama i zaseban senzor sa alarmom za visok nivo vode
  • Fleksibilni priključci usisa koji koriste utičnice ili utikače.
    Varijanta sa tri glavna DN100 usisa i dva dodatna usisna spoja pruža maksimalnu fleksibilnost
  • Širok raspon veličina rezervoara odgovara svakoj primeni: 66 – 100 – 120 – 270 – 450 – 900 i 1350 litara
  • Na dnu rezervoara se nalaze žljebovi koji onemogućavaju nastanak sedimentacije i smanjuju nakupljanje taloga od otpadnih voda
  • Vazdušnonepropusni polietilen zbog čega sistem ne ispušta gasove i mirise Vortex radna kola bez vremenskih intervala i sa slobodnim prolazima od najviše 80mm
  • Jedinstvena konstrukcija SE pumpi za MD1/MDV (videti stranice SE).

Prednosti

  • Sve je unapred sastavljeno
  • Visoka pouzdanost
  • Potpuno automatski rad
Brošure

Brošure

 

Proizvodi otpadnih voda

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Multilift – brošura o proizvodu

GRUNDFOS MULTILIFT MSS, M, MOG, MD, MLD, MDG, MD1, and MDV

A Grundfos MULTILIFT solution gives you no-hassle wastewater disposal in a single, pre-assembled package, complete with a wired controller and fully automatic, low-noise operation guaranteed.

Grundfosliterature-145421.pdf (8 MB)

MULTILIFT M/MSS/MOG

DBS Katalog 2015

GRUNDFOS PUMPE ZA DOMAĆINSTVO I VRT Vodosnabdevanje, otpadne vode, grejanje i hlađenje

Preuzmite PDF

9.2 Mb - 52 stranice


Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

Gde kupiti?

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs