SB i SBA potopne pumpe za povišenje pritiska - kišnica - plitki bunari

Pregled

Pregled

SB i SBA pumpa je potopljena pumpa za pumpanje čiste vode. Vrlo su pogodne za apikacije kišnice i privatne bunare. Pumpa je dostupna u dve verzije:

SB

Grundfos SB pumpa se koristi za pumpanje čiste vode. Namenjena je za upotrebu u domaćinstvu. Sama pumpa je vrlo tiha, a kada se instalira pod zemljom, u cisternama ili sabirnom rezervoaru, buka nikada neće predstavljati problem. SB pumpa zahteva eksterni kontroler, kao što je PRESSURE MANAGER, za automatski rad.

Karakteristike i prednosti

  • Fleksibilan izbor - pumpa + kontroler
  • Potpuna kontrola i nadzor
  • Lako dostupan kontroler - za servis i zamenu

SBA

Nova Grundfos SBA pumpa je kompletna "sve-u-jednom" jedinica. Dizajnirana je na bazi dokazane SB platforme, ali dolazi sa integrisanom upravljačkom jedinicom - eliminiše potrebu za eksternim kontrolerom pumpe.

SBA je bukvalno uključi i pumpaj rešenje. Jednom kad se instalira i poveže na cevovod, sve što treba da uradite je da uključite prekidač na pumpi.

Karakteristike i prednosti

  • Lak izbor - jedna jedinica
  • Jednostavna instalacija - jedna jedinica
  • Fleksibilna instalacija - bez kontrolera u kućištu

Sve SB i SBA pumpe su dostupne u dve glavne varijante:

  • Sa integrisanim sitom na usisnoj strani (1 mm mreža)
  • Ili sa bočnim ulaznoim/fleksibilnim usisnim crevom sa plutajućim usisnim sitom (1 mm, mreža).

Sve varijante su dostupne sa ili bez plovka:

Plutajući prekidač nudi automatski rad i zaštitu od rada na svo, zaustavlja na niskom nivou vode, kako fragmenti sa površine ne bi ulazili u sito.

Aplikacije

SB i SBA su potopljene pumpe za pumpanje čiste vode. Posebno pogodne za aplikacije prikupljanja kišnice.

Karakteristike i prednosti

  • tih rad
  • visoka pouzdanost
  • integrisana zaštita
  • plutajuće usisno sito
  • model sa plutajućim usisnim sitom uvek izvlači vodu tik ispod površine vode gde je voda čista i bez čvrstih čestica.

Dodatne karakteristike SBA :

  • jednostavnost - "sve-u-jednom" uređaj
  • jednostavna instalacija - bez spoljne kontrolne jedinice
  • integrisana zaštita rada na suvo
  • automatsko restartovanje nakon isključenja zbog rada na suvo
  • ručka za podizanje
Brošure

Brošure

 

GRUNDFOS PUMPS FOR HOME AND GARDEN

GRUNDFOS PUMPS FOR HOME AND GARDEN (Product brochure)

No matter what volume, pressure, lift or liquid to be pumped, Grundfos can supply precisely the pump needed for the task in hand.

Grundfosliterature-4347790.pdf (8 MB)

Looking for the perfect pressure solution?

Pressure Manager (Product brochure)

Looking for the perfect pressure solution

Grundfosliterature-3065979.pdf (4 MB)

SB & SBA, reliable submersible pressure pumps

SB & SBA (Product brochure)

The Grundfos SB is a submersible pump for the pumping of clean water. It is designed for use in domestic applications. The new Grundfos SBA is a complete all-in-one unit. It is built on the proven SB platform, but comes with an integrated control unit – eliminating the need for an external pump controller.

Grundfosliterature-5141099.pdf (1 MB)

Vodosnabdevanje domaćinstava

Vodosnabdevanje domaćinstava

Brošura poizvoda uključenih u Grundfos prolećnu akciju 2015!


SB

DBS Katalog 2015

GRUNDFOS PUMPE ZA DOMAĆINSTVO I VRT Vodosnabdevanje, otpadne vode, grejanje i hlađenje

Preuzmite PDF

9.2 Mb - 52 stranice


Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Kontaktirajte nas

Izaberite zemlju i kontaktirajte lokalnu prodajnu kompaniju


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

Gde kupiti?

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.


Telefon: +381 11 225 87 40
Web stranica: http://www.grundfos.rs