SMART Digital, DDA, DDC, DDE inteligentne pumpe za doziranje

Pregled

Pregled

Pumpe za inteligentno doziranje s novim pogonom i mehanizmima za podešavanje predstavljaju savršeno rešenje za sve složenije doziranje. Olakšavaju život svojim korisnicima jer su zahvaljujući njima procesi precizni, pouzdani i jeftini.

SMART Digital pumpe za doziranje ispunjavaju ove zahteve jer imaju najsavremeniju tehnologiju pogona, potpuno novu dimenziju lakoće upotrebe i inteligentni FlowControl sistem. Ova svojstva obezbeđuju ekstremno precizne, pouzdane i jeftine procese u kombinaciji s najboljim mogućim odnosom između cene i performansi.

U ponudi su tri različita opsega pumpi od kojih sve imaju snažne koračne motore s promenljivom brzinom rada; univerzalno napajanje; i potpunu PTFE membranu koja ispunjava najveće zahteve u pogledu otpornosti na hemikalije i izdržljivosti.

DDA

Model DDA je pumpa za složene i zahtevne primene gde je fokus usmeren ka maksimalnoj pouzdanosti procesa. Osim povećanog raspona kapaciteta i odnosa između min. i maks. opsega merenja od 1: 3000, ima i FlowControl, sistem za nadzor pritiska, AutoFlowAdapt i integrisano merenje protoka. Ovaj komplet za industrijske namene zaokružen je dodatnim režimima rada kao što su tajmer za doziranje u toku radne sedmice i novim funkcijama poput automatske deaeracije.

DDC

Model DDC impresionira funkcijama kao što su jednostavno, intuitivno upravljanje pomoću točkića i grafički LC ekran na više od 25 jezika. Povrh toga, svi standardni režimi rada i ulazi/izlazi, poput analogne kontrole ili izlaznog releja, mogu biti integrisani u kontrolne sisteme. Ova pumpa je pogodna za sve namene i to zahvaljujući odlikama kao što su funkcija SlowMode (protiv kavitacije) za medije koji imaju veliki viskozitet, i zbog jednostavnog režima kalibracije.

DDE

Model DDE je jeftina, osnovna pumpa koja pruža sve pogodnosti digitalnog doziranja, kao što su maksimalni odnos između min. i maks. opsega merenja od 1: 1000 i glatko, kontinuirano doziranje. Ovaj model može da zameni čitav niz postojećih modela čija stopa doziranja ide od 0.006 do 6 l/h. Ova stopa se određuje pomoću logaritamske skale koja varira od 0.1-100 %. Ovaj model ima jednostavnu kontrolu impulsa, funkciju spoljnog zaustavljanja i mehanizam za davanje signala kada je sistem prazan što ga čini idealnim za osnovne OEM primene.

Karakteristike i prednosti

  • Jednostavnost – jednostavno rukovanje i savršeni nadzor i kontrola čak i sa daljine
  • Ovaj sistem je izuzetno jednostavan za upotrebu zahvaljujući kontroli pomoću novog točkića i jednostavnoj, intuitivnoj navigaciji preko grafičkog LC ekrana na više od 25 jezika. Željeni protok može biti direktno podešen na ekranu i izražen u ml/h, l/h ili gph.
  • Veliki LC ekran pokazuje status pumpe menjajući pozadinsko osvetljenje, i omogućava brzo i jednostavno regulisanje performansi pumpe.

Modularnost – fleksibilnost i pogodnost za svako okruženje i svaku situaciju

  • Nova linija pumpi ima odnos između min. i maks. opsega merenja od 1: 3000 / 1: 1000 što značajno smanjuje broj neophodnih različitih modela.
  • Ovi modeli imaju univerzalnu ploču za montažu pogodnu za sve uobičajene metode montiranja. Zahvaljujući funkciji uglavljivanja pumpu je, po potrebi, moguće brzo i lako ukloniti s ploče za montažu.
  • Maksimalna fleksibilnost je dobijena pomoću upravljačke kocke koja se može rotirati, širokog raspona podešavanja i napajanja (100-240V, 50/60 Hz), kao i pomoću kompleta za hidrauličko spajanje.
  • Opciona E-kutija omogućava integraciju SMART Digital pumpi – čak i kod starijih modela – u sisteme poput složenih Profibus mreža.

Inteligencija protoka – najveća moguća pouzdanost procesa

  • Sistem FlowControl sprečava neželjene prekide rada čak i kod procesa s promenljivim parametrima kao što su oscilacije pritiska u sistemu.
  • Tehnologija korišćena kod SMART Digital pumpi pruža precizno dijagnostikovanje najčešćih uzroka kvarova do kojih dolazi tokom doziranja kod pumpi s membranom. Ova kvarovi se prikazuju u vidu teksta u meniju sa alarmima.
  • Osim toga, funkcija AutoFlowAdapt obezbeđuje neprekidni proces doziranja sa željenim protokom, čak i kada je sistem izložen spoljnim uticajima. Na primer, prilikom doziranja medija za degazaciju, podešavanje rada motora vrši se automatski čim se pojave mehurići tako da oni mogu izaći kroz glavu za doziranje. Osciliranje povratnog pritiska u sistemu više ne utiče na željeni protok – odstupanja se automatski koriguju pomoću mehanizma za regulaciju brzine koračnog motora.
  • Zbog ugrađene funkcije za merenje protoka nije potrebna skupa, dodatna oprema za merenje. Izmerene vrednosti protoka prikazuju se direktno na ekranu i po potrebi mogu biti prikazane i u kontrolnoj sobi preko analognog izlaza ili protokola informacione šine.

Procesi

  • Dezinfekcija
  • Regulacija pH vrednosti
  • CIP
  • Doziranje hemikalija i biocida
  • Taloženje i flokulacija
  • Filtracija
  • Kontra osmoza

Aplikacije

  • Tretiranje vode za piće
  • Tretman otpadnih voda
  • Industrija celuloze i papira
  • Tekstilna industrija
  • Tretiranje vode za čišćenje
  • Industrija hrane i pića, mlekare
  • Vodeno tretiranje rashladnih tornjeva
  • Vodeno tretiranje napajanja bojlera sa malim pritiskom
Brošure

Brošure

 

Doziranje i dezinfekcija

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

SMART Digital – DDA sa Profibus-om

SMART Digital - DDA with Profibus (Data Sheet)

The SMART Digital dosing pump range DDA is available with an E-box which hold a CIM 150 Profibus -DP interface. This is a standard interface for data transmission between a Profibus DP network and a Grundfos pump. It makes data exchange possible between Grundfos DDA and a PLC or SCADA system.

Grundfosliterature-3948310.pdf (391 KB)

SMART Digital DDA – DDC – DDE

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Brochure)

Our new SMART Digital pump family can be flexibly installed in various positions due to its modular construction. With its user-friendly display and menu-structure, the pump is easy to operate. The integrated flow intelligence assures safe and continuous processes, making it an absolutely reliable pump.

Grundfosliterature-4352945.pdf (4 MB)

SMART Digital pumpe za doziranje od 0,0025 do 30 l/h

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Leaflet)

The SMART Digital S generation DDA, DDC and DDE with powerful variable-speed stepper motor brings state-of-the art technology to perfection.

Grundfosliterature-3929707.pdf (317 KB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Prodajno odeljenje

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Centar za usluge

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?