SMD, SMG, SFG mikseri i agitatori protoka - homogenizacija

Pregled

Pregled

Grundfos mikseri i podstrekači protoka obezbeđuju energetski efikasno mešanje. Motor je opremljen sa IE3 komponentama  i u kombinaciji sa nizom reduktora omogućava Grundfos-u da obezbedi odgovarajući mikser ili podstrekač protoka u širokom opsegu. Osim toga, promenljiva brzina motora može doprineti još boljim performansama. Mikseri i podstrekači protoka obezbeđuju da čestice ostanu ravnomerno raspoređene u otpadnim vodama i mulju, sprečavajući taloženje i doprinoseći normalnom odvijanju čitavog procesa.

Asortiman pokriva sve, od manjih miksera koji su idealni za prefabrikovane pumpne stanice, do velikih podstrekača protoka dizajniranih za velike rezervoare i bazene. Očigledna oblast primene je infrastruktura otpadnih voda - od mreže pumpnih stanica do postrojenja za preradu - ali mešanje snaga SMD, SMG, i SFG takođe nalazi primenu kako u industriji tako i u poljoprivredi širom sveta.

Primene

Mikseri i podstrekači i protoka su dizajnirani za mešanje, tj. homogenizaciju i suspenziju tečnosti u:

  • gradskim sistemima za tretman otpadnih voda
  • sistemima za tretman mulja
  • kanalizacionim pumpnim stanicama
  • postrojenjima za tretman otpadnih voda
  • industrijskim procesima
  • poljoprivredi
  • biogasnim postrojenjima.

Mikseri i podstrekači protoka su opremljeni propelerima od nerđajućeg čelika ili poliuretana prečnika između 160 i 2660 mm i brzinom obrtaja između 25 min-1 i 1500 min-1 (50 Hz).

Karakteristike i prednosti

  • visoko energetski efikasni proizvodi, koje pokreću IE3 motorne komponente
  • širok spektar fleksibilnie dodatne opreme za instalacije
  • jednostavno održavanje i servis
  • elektronski senzor curenja i prekidač vlage
  • zaptivač zaštićen od abrazivnih materijala
  • samo-čisteći propeleri od nerđajućeg čelika ili poliuretana
  • hidraulički efikasni i snažni propeleri
  • kućište motora od nerđajućeg čelika ili livenog gvožđa.

Prednosti

  • Visoko energetski efikasni proizvodi, koje pokreću IE3 motorne komponente
  • Širok spektar fleksibilnie dodatne opreme za instalacije
  • Jednostavno održavanje i servis
Brošure

Brošure

 

Grundfos Water Utility SMD/SMG

GRUNDFOS WATER UTILITY, SMD/SMG mixers (Product brochure)

Mixing is extremely important in wastewater treatment and is one of the key operations for the achievement of treatment targets. Grundfos has released a range of SMG mixers, SFG flowmakers and SRG recirculation pumps that meets your treatment targets with a lower energy consumption for a wide range of applications, where adjustable and efficient operation is required with limited space requirements.

Grundfosliterature-5605842.pdf (358 KB)

A Wide Range (English)

A Wide Range (English) (Product brochure)

A Wide Range

Grundfosliterature-1322.pdf (5 MB)

Process Driven Engineering

Process Driven Engineering (Leaflet)

... characterized by Grundfos’ project competencies in optimised water solutions

Grundfosliterature-5616234.pdf (5 MB)

Servis
Instalacija

Installation

Postupak

Operation

Zamena

Replacement

Rezervni delovi

Spareparts

Kontakt
Sales company

Kontaktirajne nas

Izaberite zemlju kako biste odabrali lokalnu prodajnu kompaniju


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?
ID Usluga Naziv kompanije Adresa Poštanski broj Grad Telefon Email