SQFlex rešenja za obnovljivu energiju – potopljeni pumpni sistemi

Pregled

Pregled

SQFlex linija proizvoda predstavlja ekološko rešenje za snabdevanje vodom. SQFlex pumpe imaju motor sa stalnim magnetom koji omogućava efikasno korišćenje energije iz prirode. Ovaj sistem pumpi predstavlja savršeno rešenje za vodosnabdevanje u udaljenim područjima gde vode ima malo i gde snabdevanje električnom energijom ne postoji ili je nepouzdano.

SQFlex solarni paneli i vetroturbine prilagođavaju se vremenskom obrascu karakterističnom za određeno područje. Sistem za dopunjavanje baterija može da uskladišti višak proizvedene energije i koristi je kada energija iz prirode nije na raspolaganju.

SQFlex je više od pumpe – to je kompletan, inteligentan sistem. Zahvaljujući ugrađenoj elektronici ova pumpa je kompatibilna i sa DC i sa AC napajanjem, bez potrebe za korišćenjem spoljnog invertora.

Asortiman se sastoji od deset različitih veličina pumpi: četiri pumpe sa spiralnim rotorom za primenu na mestima gde se iziskuje velika glava i šest centrifugalnih pumpi za primenu na mestima gde je potreban veći protok.

Primena

SQFlex sistemi su pogodni za primenu na udaljenim mestima:

  • Sela, škole, bolnice, male kuće
  • Farme i navodnjavanje staklenih bašti
  • Zabavni parkovi i farme
  • Zaštićena područja.

Karakteristike i prednosti

  • Korišćenje obnovljive energije: solarni paneli ili vetroturbine
  • Ugrađena elektronika, laka instalacija
  • Pouzdano snabdevanje vodom
  • Niski troškovi rada
  • Zaštita od rada na suvo.

Prednosti

  • Obnovljiva energija
  • Visoka efikasnost
  • Širok raspon performansi
Brošure

Brošure

 

SQFlex – brošura o proizvodu

GRUNDFOS SQFLEX (Water, wherever, whatever) (Product brochure)

The complete SQFlex pump range consists of 11 different pump sizes: 5 helical rotor pumps for medium to high heads and low to medium flows, and 6 centrifugal pumps for shallow heads and high flows. It is available in two different stainless steel material variants: type AISI 304 as standard and type AISI 316 for slightly aggressive water. The pump is fitted with a highefficiency motor for DC and AC voltage. This makes pump sizing and selection extremely easy.

Grundfosliterature-1663877.pdf (1 MB)

SQFlex – brošura o proizvodu

The World of SQFlex (Product brochure)

Brochure with SQFlex case stories

Grundfosliterature-146931.pdf (587 KB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

Gde kupiti?

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs