TPE3, TPE2 inline cirkulacione pumpe - grejanje, hlađenje i daljinsko grejanje

Pregled

Pregled

Grundfos TPE3 vertikalna In-line pumpa obezbeđuje efikasnost bez premca i širok spektar inteligentnih funkcija, što je čini ne samo običnom pumpom. TPE3 ima ugrađen merač toplotne energije, kao i funkcije ograničenja protoka eliminišući potrebu za pumpom sa prigušnim ventilom. Sa širokim spektrom inteligentnih kontrolnih režima koje možete izabrati, pumpa se lako uklada u sistem čiji je deo.

Sa određenim brojem podesivih releja i analognih ulaza, kompletan TPE3 I/O paket omogućava bolje praćenje sistema i optimalnu regulaciju pumpe. Isporučuje se sa bežičnom tehnologijom koja omogućava povezivanje sa najviše četiri odvojene TPE3 pumpe.

Povežite i podesite bilo koji  HVAC senzor na TPE3 i pustite da pumpa preuzme kontrolu nad pritiskom sistema i protokom na osnovu ΔT i ΔP u sistemu. Inteligentna TPE3 je pravo uključi i pumpaj rešenje.

TPE2 je idealna pumpa ako vam ne trebaju inteligentne funkcije već želite sami da povežete spoljne senzore, ako želite da pumpa radi pri konstantnoj brzini, ili ako želite da postojeći BMS sistem kontroliše pumpu.

Kao deo TP-porodice, TPE3 i TPE2 pumpe su blisko spregnutog tipa, tj. pumpa i motor su zasebne jedinice. Shodno tome, ova pumpa je manje osetljiva na nečistoće u dizanoj tečnosti od sličnih pumpi sa zatvorenim rotorom.

Primene

TPE3 i TPE2 su in-line pumpe koje se mogu koristiti u sistemima za grejanje, hlađenje i distribucije toplotne energije. TPE3 i TPE2 prave značajnu razliku u smislu komfora i efikasnosti sistema u nekoliko situacija. Primeri su:

  • One-String sistem za grejanje
    Povećajte efikasnost sistema i izbegnite penale sa TPE3 koja funkcioniše na bazi ΔT kroz sistem kako bi se izbegao povratak povišene temperature.
  • Opravak sistema od toplote
    Smanjite temperaturu vode i smanjite troškove: sa TPE2 pumpom možete dodati dva temperaturna senzora i pumpa će prilagoditi cirkulacioni protok  u sistemu na ono što je zaista potrebno.
  • Zaštita hladnog kraja kotla
    Zaštita kotla i smanjeni troškovi rada: sada možete koristiti TPE3 i dodatni temperaturni senzor umesto klasičnog rada pumpe punom brzinom. Senzor omogućava da se održava adekvatna temperatura u svakom trenutku.
  • Recirkulacija tople vode u domaćinstvu
    Uspostavite kontrolu nad visokim temperaturama vode i uštedite: Tradicionalno, pumpa radi pri konstantnoj brzini 24/7 kako bi se osigurala uvek topla voda, što je gubljenje energije. TPE3 se može staviti u režim kontrole temperature i pumpa će održavati željenu temperaturu.

Karakteristike i prednosti

  • Niska energetska potrošnja – bolje od IE4 i viša efikasnosti u odnosu na referentni MEI rejting
  • FLOWADAPT i drugi inteligentni režimi kontrolente dovode do uštede energije, lako puštanje u rad, eliminacija pumpe sa prigušenim ventilom i još mnogo toga (samo TPE3)
  • Ugrađeni merač toplotne enrgije za potpunu kontrolu (samo TPE3)
  • Integrisana ΔT kontrola smanjuje troškove diferencijalnog temperaturnog senzora (samo TPE3)
  • Inteligentna komunikacija sa BMS
  • Veliki radni opseg: Od 5 do 80 m3/h Kvantitet i 3 do 25 m Napor
  • Raspon temperature: Temperatura tečnosti: -25 oC do +120 oC; Spoljašnja temperatura: -20 oC do +50 oC
  • Liveno gvožđe kao standard. Nerđajući čelik za pojedinačne pumpe i do DN65

Poređenje TPE3 i TPE2

 OpisTPE3TPE2
INTELIGENTNI SISTEM  Merač toplotne energije
++
 AUTOADAPT+-
 FLOWLIMIT & FLOWADAPT
+-
 ΔT kontrola sa 2 senzora
1 interni + 1 eksterni senzor ili 2 eksterna senzora
Isključivo eksterni senzori
 ΔP kontrola sa 2 senzora1 interni + 1 eksterni senzor ili 2 eksterna senzora
Isključivo eksterni senzori
KONTROLNI REŽIMIProporcionalni pritisak
+-
 Konstantan protok-+
Konstantan pritisak-+
Konstantan diferencijalni pritisak++
Konstantna temperatura++
OSTALOMultipump++
 
Zastoj u grejanju
++
Uticaj radne tačke
2 mogućnosti9 mogućnosti
Prekoračenje ograničenja-+
Dnevna evidencija
+Limitirano samo preko Grundfos GO
Ekran
+-
Brošure

Brošure

 

TPE3

TPE3 (Product brochure)

INTELLIGENT IN-LINE PUMPING FOR INCREASED SYSTEM PERFORMANCE

Grundfosliterature-5564450.pdf (3 MB)

Servis
Instalacija

Installation

Postupak

Operation

Zamena

Replacement

Rezervni delovi

Spareparts

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

Gde kupiti?

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.


Telefon: +381 11 225 87 40
Web stranica: http://www.grundfos.rs