Grundfos asortiman pumpi za povišenje pritiska vode

Perfect water pressure

Grundfos asortiman pumpi za povišenje pritiska vode nudi mnoštvo rešenja za pritisak vode, od osnovnog i pouzdanog do inteligentnog rešenja za upravljanje pumpama koje će se automatski prilagoditi različitom ulaznom pritiskom i ukupnoj potrošnji vode u kući. Tako da možete obezbediti optimalnu udobnost za svoje kupce pomoću pumpe koja najbolje odgovara njihovim potrebama.

Celokupan asortiman pumpi za povišenje pritiska vode dizajniran je imajući na umu brzinu i lakoću instalacije. Ugradnja u 3 jednostavna koraka - povežite, napunite, priključite - i pumpa je spremna za rad.

U ponudi su pumpe koje obezbeđuju optimalnu udobnost i sa stanovišta glasnog rada, smanjujući buku pumpe ili instalacije. Dakle, slavine se mogu koristiti tiho - čak i noću.

Jednostavna instalacija pumpe SCALA2

Želite jednostavnu instalaciju? Naše pumpe su dizajnirane za jednostavnu ugradnju. Na primer, pumpa SCALA2 ima sve komponente neophodne za obezbeđenje savršenog pritiska vode i može se instalirati u 3 jednostavna koraka.

  1. Povežite cevi: Zahvaljujući podesivim ulaznim i izlaznim priključcima, možete lako pomerati +/- 5 ° kako biste omogućili brzu instalaciju. 
  2. Punjenje pumpe: Veliki glavni čep vam omogućava brzo i jednostavno punjenje vode.
  3. Uključite pumpu u zidnu utičnicu i ona će početi sa radom: Pumpa će u skladu sa zadatim podešavanjima obezbediti pritisak vode od 3 bara, bez obzira na ulazni pritisak i broj otvorenih slavina.

Niste sigurni da li je Vaša instalacija ispravna? To uvek možete proveriti u našem uputstvu koji se isporučuje u kutiji, zajedno sa pumpom SCALA2.
Pogledajte kratak film „Kako instalirati pumpu za povišenje pritiska vode SCALA2“ da biste se upoznali sa jednostavnom instalacijom

SAZNAJTE VIŠE O PUMPI SCALA2

Izaberite najbolju pumpu svaki put

Odabir odgovarajuće pupme za povišenje pritiska vode je vrlo jednostavno. Pogledajte film i saznajte kako uputstvo može da Vam olakša svakodnevni posao.

PREUZMITE UPUTSTVO
 

Grundfos pumpe za povišenje pritiska i odvodnju dizajnirane su kako bi vaš dom učinile još udobnijim, uz jednostavnu instalaciju i veoma
pouzdane performanse. Kompletan asortiman nudi vrhunska rešenja za pumpanje vode za dom i vrt - od vodosnabdevanja do odvodnje otpadnih voda i recirkulacije tople vode, bez obzira trebate li sve-u-jednom uređaj, pouzdano rešenje za odvodnju ili pumpu za podzemne vode jednostavnu za instalaciju. Istražite naš interaktivni dom kako biste pronašli savršeno rešenje za svoj posao.