- Max. protok
- 111 m³/h
- P max.
- 16 bar
- Temperatura tečnosti
- -10 .. 110 °C
- Max.Napor
- 19 m
Iskoristite inteligentna rešenja i upravljanje pomoću MAGNA asortimana
Ako imate zahtevne potrebe, asortiman MAGNA Vam nudi rešenja. Ove cirkulacione pumpe nude idealno rešenje, bez obzira da li je potrebna zamena pumpi ili želite vrhunsku efikasnost u novoj zgradi. Raspon MAGNA pumpi nudi mnoštvo inteligentnih rešenja koja će vam pomoći kada vam je potreban najnapredniji nadzor i kontrola ali i za najjednostavnije aplikacije. Uvek ćete pronaći MAGNA pumpu koja odgovara Vašim potrebama.
Pogledajte šta kupci kažu o ovom asortimanu proizvoda
Kada je Grundfos deo rešenja, dobijate smanjenu potrošnju energije, povećan komfor i nenadmašnu operativnu pouzdanost. Pročitajte iskustva naših kupaca o tome kakve koristi imaju od Grundfos pristupa inteligentnim rešenjima, vodi i energiji.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vreme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući svoje veštine, znanje i poslovanje pomoću internet platforme za obuku ECADEMY.
Kliknite na donji link da biste započeli sa treninzima sada.
Zainteresovani ste da poboljšate svoje znanje o proizvodu?
Saznajte o najnovijim studijama pumpi i pumpnih sistema, gde se koriste Grundfos rešenja i kako da postignete najbolje performanse ili potražite Grundfos istraživanja i uvide u specifične materijale, članke, bele radove, video zapise i još mnogo toga što može da vam koristi.
Usluge
Ponuda usluga kroz izbor, ugradnju, rad i zamenu pumpi.