Vodovi za mešanje

VODOVI ZA MEŠANJE – INTELIGENTNI NAČIN


Vodovi za mešanje

OPIS

MAGNA3 omogućava merenje energetske potrošnje za svaku od sekcija sistema.

Za to je potreban senzor temperature.

Mogućnost podešavanja maksimalnog protoka (FLOWLIMIT) u svakoj od zona štiti od prelivanja, stvarajući uštede u energiji.

PREDNOSTI

  • Isporuka optimalne toplote koja odgovara spoljnoj temperaturi. (Pri pregrevanju sistema za 1oC potrošnja energenta raste za 5-6%.)
  • Eliminiše disbalans u distributivnoj mreži – i tako sprečava pregrevanje
  • Reguliše različite zahteve potrošača u smislu varijacija protoka i temperature
  • Redukuje distributivne troškove iz podstavnice. Varijabilni protok u distributivnoj mreži štedi i do 50% pumpnih operacija
  • Omogućava lako dodavanje novih potrošača na sistem. Dodatno balansiranje nije potrebno
  • Uštede u energiji preko ušteda u potrošnji goriva i električne energije znači i kraći period za povraćaj investicije

PROIZVODI

CUE, MAGNA3, TP, TPE

Srodne teme