ALPHA1 cirkulacione pumpe - grejanje, hlađenje, topla voda
GRUNDFOS ALPHA1 is a complete range of circulator pumps. The pumps are energy-optimised and comply with the requirements of the EuP directive EuP 2015.
ALPHA1 L cirkulacione pumpe - grejanje, topla voda
ALPHA1 L je jedina pumpa na tržištu koja je kompatabilna sa većinom postojećih instalacija gde su već bile ugrađene Grundfos pumpe.
ALPHA2
Kompletan spektar visokoefikasnih optočnih pumpi predviđenih za upotrebu u sistemima za grejanje i s toplom vodom
ALPHA3 cirkulacione pumpe - grejanje, hlađenje, topla voda
ALPHA3 je naša najnovija cirkulaciona pumpa za domaćinstva. U skladu sa renomiranim Grundfos kvalitetom obezbeđuje jednostavnu instalaciju, svetsku klasu energetske efikasnosti i pouzdan rad u najzahtevnijim uslovima.
AMD-AMG-AFG mikseri i aktivatori protoka - potopljeni agitatori
Mikseri i aktivatori protoka
APG potopljene pumpe - prepumpavanje kanalizacione i otpadne vode
Za pumpanje kanalizacionih i otpadnih voda koje sadrže razorne čvrste materije.
BM 4", 6", 8" moduli za povišenje pritiska
Grundfos BM kompresorski moduli
BMP modul za povišenje pritiska - klipna pumpa
Grundfos BMP, klipne pumpe sa buster modulom.
CIM/CIU kontrolni ormari - za nadzor rada pumpe i pumpnog sistema
CIM i CIU omogućavaju spajanje elektronskih Grundfos proizvoda na standardne sabirne mreže.
CM, CME horizontalna višestepena pumpa
Grundfos CM i CME pumpe su nesamousisne, horizontalne, višestepene, konzolne centrifugalne pumpe.