- Max. protok
- 7 m³/h
- P max.
- 10 bar
- Temperatura tečnosti
- 0 .. 45 °C
- Max.Napor
- 55 m
Bolje podizanje pritiska vode
Buka, nizak pritisak vode, složena instalacija, dugotrajno puštanje u rad. Da li vam ovi izazovi zvuče poznato?
Uz Grundfos asortiman buster pumpi SCALA, možete ih prevazići sve. Napredne funkcije pomažu da se obezbedi optimalan pritisak vode, "all-in-one" pumpa značajno smanjuje vreme instalacije i puštanja u rad, a visokokvalitetni i izdržljivi materijali obezbeđuju dugotrajan i nesmetan rad.
Konstruisane da uklone složenost izbora pravog buster rešenja, pumpe SCALA2 i SCALA1 su vaša brza traka do boljeg, pouzdanijeg snabdevanja vodom.
Pronalaženje pravog rešenja za konkretnu primenu
Stambeni objekti mogu značajno varirati u veličini – od stana sa manje od 50 m2 do vile sa više od 400 m2; od zgrade sa jednim ili dva sprata do stanova na velikoj visini; svi sa zajedničkom karakteristikom da predstavljaju dom.
I bez obzira na veličinu ili tip doma, oni svi dele potrebu za ispravnim i stabilnim pritiskom vode. U stambenim objektima, buster pumpe za podizanje pritiska mogu se koristiti za dizanje pritiska vode iz različitih izvora. Međutim, nisu sve buster pumpe iste i da biste izabrali pravu za dati posao, od suštinske je važnosti da razumete namenu, kao što je podizanje pritiska iz:
- Vodovodne mreže
- Plitkih bunara
- Sabirnih rezervoara
- Krovnih rezervoara
- Pumpi za transfer/napajanje
Ključ shvatanja koju vrstu pumpe treba upotrebiti leži u konkretnoj primeni i njenim karakteristikama.
Pronađite pravu SCALA pumpu za vašu konkretnu potrebu
Da li tražite pumpu koja nudi najbolji komfor? Ili je vaš prioritet savršeni pritisak vode? Pogledajte naš SCALA pregled i pronađite pravo SCALA rešenje za vaše potrebe
Pogledajte kako da izaberete i dimenzionišete pravu buster pumpu
Izbor i dimenzionisanje prave buster pumpe je prvi korak u pružanju najprikladnijeg rešenja. Ovakav zadatak može biti težak i dugotrajan.
Pogledajte ovaj kratak video klip i vidite kako da ispunite zahtev vašeg sistema za podizanje pritiska.
PRIDRUŽITE SE GRUPI OD 57 000 PROFESIONALACA KAO ŠTO STE I VI!
Prijava za dobijanje novosti vezanih za Grundfos proizvode, alate, obuke i događaje
Izaberite proizvod
Servisni video snimci
Proizvodi i usluge
Grundfos nudi različite usluge koje su osmišljene da vam pomognu da najbolje iskoristite vaše ulaganje u pumpe. Kontaktirajte nas ukoliko želite da saznate više.